バイパスねじおよびソレノイド駆動式付きマニホールドブロック
特殊穴
- 特殊穴
- ポート G 1/2 - G 3/4
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 70 l/min
- コイル D36
- 特殊穴
- ポート G 1/2 - G 3/4
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 70 l/min
- 特殊穴
- ポート G 3/4
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 150 l/min
- 特殊穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量 40 l/min
- コイル D36