×

複動式カウンタバランス弁、圧力補償シート形式

VBSP-DE-C
2Y.03 - K - X - Y - Z - W


  • 共通穴
  • ポート G 3/8 - G 1/2 - G 3/4 - G 1 - G 1-1/4
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量範囲 320 l/min
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-06-24 17:30:48