内容へスキップ
×
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 280 bar
- 最大流量 20 l/min
- コイル D36
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 280 bar
- 最大流量 20 l/min
- コイル D36
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 280 bar
- 最大流量 15 l/min
- コイル D36
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 1.5 l/min
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量範囲 20 l/min
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量範囲 20 l/min
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量範囲 20 l/min
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量範囲 10 l/min
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量範囲 10 l/min
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量範囲 10 l/min
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 250 bar
- 最大流量 15 l/min
- コイル D36
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 250 bar
- 最大流量範囲 15 l/min
- コイル D36
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 250 bar
- 最大流量範囲 15 l/min
- コイル D36
- 共通穴
- ポート G 1/2 - G 3/4
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 70 l/min
- コイル D36
- 共通穴
- ポート G 3/4 - G1
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 150 l/min
- 共通穴
- ポート G 1/4 - G 3/8
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 40 l/min
- 共通穴
- ポート G 1/2 - G 3/4
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 70 l/min
- 共通穴
- ポート G 3/4 - G1
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 150 l/min