内容へスキップ
×
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/4 - G 3/8 - G 1/2
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量 60 l/min
- 単動式、標準形式
- フランジ付け可能
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量範囲 40 l/min
- 単動式、標準形式
- フランジ付け可能
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量 60 l/min
- 単動式、標準形式
- フランジ付け可能
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量 60 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 3/8 - G 1/2
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量 60 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/2
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量 80 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/2 - G 3/4
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量 150 l/min
- 単動式、標準形式
- フランジ付け可能
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量 150 l/min
- 単動式、標準形式
- フランジ付け可能
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量 150 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量 350 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/4
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量 40 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/4
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量 40 l/min
- 単動式、標準形式
- フランジ付け可能
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量 40 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/2
- 最大使用圧力 410 bar
- 最大流量 90 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/2 - G 3/4
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 140 l/min