内容へスキップ
×
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/4
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量 20 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/2
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 50 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 3/4
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 100 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 3/8
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 30 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/2
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 50 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/4
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 20 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 3/8
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 20 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 3/8 Flangeable
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 30 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 1/2 Flangeable
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 50 l/min
- 単動式、標準形式
- ポート G 3/8 Flangeable
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 30 l/min