配管バルブ - 流量制御弁
調整式スロットル弁 (ボール形式)、インライン取付
- 調整式スロットル弁 (ボール形式)、インライン取付
- ポート G 1/4-G 3/8-G 1/2-G 3/4-G 1-M18x1.5
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 140 l/min
- 調整式スロットル弁 (ボール形式)、インライン取付
- ポート G 3/8
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量範囲 25 l/min