×

配管バルブ - 流量制御弁

調整式スロットル弁、インライン取付


  • 調整式スロットル弁、インライン取付
  • ポート G 1/4 - G 3/8 - G 1/2 - G 3/4
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量範囲 140 l/min
  • 調整式スロットル弁、インライン取付
  • ポート G 1/4 - G 3/8 - G 1/2 - G 3/4
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量範囲 140 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-06-24 17:30:01