×

配管バルブ - 流量制御弁

スロットルチェック弁、微調整済み、シート形式、逆流


  • スロットルチェック弁、微調整済み、シート形式、逆流
  • ポート G 1/4 - G 3/8 - G 1/2 - G 3/4 - G 1 - M18x1.5
  • 最大使用圧力 360 bar
  • 最大流量範囲 160 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-06-24 17:30:01