×

スタンドアローン型 4/3よび4/2方向弁、ソレノイド駆動 (ファン駆動部)

LF


  • ソレノイド駆動
  • サイズ 6 ~ 10
  • ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE 8 - SAE 10
  • 最大使用圧力 310 bar
  • 最大流量範囲 90 l/min
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-06-24 17:32:40