×

BODAS 表示


BODAS モジュール式アーキテクチャで、BODAS 表示は各アプリケーションに対する光ユーザーインターフェイスとして機能します。これらは、ユーザーに対して重要な機械とシステムのデータについて通知し、運転エレメントによりシステムとの相互作用も行えるようにします。デバイスによっては、表示の構成は Codesys V3.5 開発環境によりすばやく簡単に実行できます。

製品プログラムは、堅牢で明るいカラービデオカメラにより補完されます。BODAS 表示と組み合わせて、機械の作業エリアや後方エリアなどの画像表示を行えます。

  • 明るい、高コントラスト 7 インチ WVGA カラーディスプレイ (800 x 480 ピクセル)、輝度は最高 500 cd/m²
  • 多くの搭載されたインターフェイスおよび入出力
  • スタンドアロン取付用または制御パネルでの取付用にデザイン (縦方向または横方向)
  • Codesys V3.5 開発環境で自由にプログラム可能
  • CAN バスインターフェイスを介した、BODAS コントローラの診断、パラメータ化および点滅
  • アナログカラービデオカメラ (NTSC)、1/4" CMOS イメージセンサ
  • 特に可動式機械の要件に対応した堅牢なデザイン
  • 100° または 120° の開口角度 (水平)
  • 曇りを防ぐための自動ウィンドウヒーター
  • 画像信号のミラーありまたはミラーなしディスプレイ


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-04-27 12:28:55