×

BODAS ビデオカメラ

CAM


  • アナログカラービデオカメラ (NTSC)、1/4" CMOS イメージセンサ
  • 特に可動式機械の要件に対応した堅牢なデザイン
  • 100° または 120° の開口角度 (水平)
  • 曇りを防ぐための自動ウィンドウヒーター
  • 画像信号のミラーありまたはミラーなしディスプレイ

補足情報

特徴
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-02-07 16:09:55