×

単一回路出力ブレーキ弁

LT 12


  • ブレーキ弁およびアキュムレータチャージ弁付きコンパクトモジュール、パーキングブレーキのオプション
  • 建設機器、材質ハンドリング車両、林業および農業機械、公共作業車両、特殊車両用
  • 最大入口圧力 210 bar
  • 定格圧力 40 … 125 bar
  • 最大サイドブレーキ圧力 120 bar
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
寸法
取り付け
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-01-12 16:50:25