×

Device Connectivity


  • Rexroth Connectivity Unit (RCU)、Bosch Rexrothのテレマティクスユニット、ボッシュのソフトウェアソリューションであるDevice SoftwareおよびNexeed Device Managementと組み合わせる
  • Webベースのフロントエンド:Nexeed Device Portal
  • SIMとデバイスのステータス情報はRCUからクラウドに渡され、デバイスポータルに表示されます
  • CANバススキャン:CANバスに接続されている電子デバイスを特定する
  • 航空サービス (xOTA):
    - SOTA:-RCUソフトウェアの更新は無線で実行されます
    - FOTA:コントロールユニットのファームウェア更新は無線で実行されます
    - POTA:選択したRexrothコントロールユニット(RC)のパラメーター更新
    -DOTA:接続されているRCの診断情報の読み取りと削除

詳しくは

Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-05-04 18:05:31