×

BODAS アプリケーションソフトウェア


BODAS アプリケーションソフトウェアは、すぐに利用できる標準ソフトウェアシステムです。顧客の多様な要件を満たすために、BODAS アプリケーションソフトウェアは ASrun、ASopen、ASlibrary の 3 つの製品ラインで提供されています。基本機能を超えた複雑な機能がすでに標準形式に含まれています。このように、プログラミングに時間がかからず、機械の実装をすぐに行うことができます。ソフトウェアの機能範囲と動作は、仕様を使用して BODAS サービスにより機械で個別に設定されます。広範な説明が試運転プロセスを説明します。

顧客特定のアプリケーションソフトウェア


グローバルな開発ネットワークと BODAS モジュール式システムにより、油圧機器の実装および/または駆動にカスタマイズされた顧客固有の機能ソフトウェアを開発し、適用しています。ハードウェアとしては、BODAS RC コントローラを使用しています。顧客特定のソフトウェアは、高水準言語 C または IEC 61131-3 言語の BODAS デザインを使用して作成されます。

シリーズ生産供給で、完全な BODAS RC コントローラを受け取りますが、特別にプリインストールされたソフトウェアですぐにインストールできます。

  • 標準静圧式駆動トレイン用制御ソリューション
  • DA 原理に基づく、負荷および移動動作用の負荷感応、自動車駆動
  • すぐに使用可能なスケーラブルな制御ソリューション
  • 効率的な顧客固有の適応のためのモジュール式ソフトウェアコンセプト
  • EN ISO 13849 に準拠した内蔵安全機能
  • ホイールローダ、テレハンドラーおよび匹敵するアプリケーションの油圧トラベル駆動用
  • 自動運転、トランスミッション制御および安全機能、快適性およびエネルギー効率
  • 顧客特定の拡張期の効率的なモジュール式ソフトウェアコンセプトを実現
  • 最大 20% の燃料節約
  • BODAS コントローラ RC12-10/30 用
  • トラック車両の油圧駆動用
  • コンパクトローダ、ブルドーザー、ぺーバーおよび匹敵するアプリケーション用
  • 顧客特定の拡張期の効率的なモジュール式ソフトウェアコンセプトを実現
  • パラメータ化可能駆動、加速およびステアリング動作
  • BODAS コントローラ RC12-10/30 用
  • 最大 6 つの電気油圧式方向制御弁の制御用 (SB23-EHS1、SB33-EHS1)
  • トラクターアプリケーション用
  • 未定義
  • ソフトウェアは、コントローラと一緒に動作準備完了状態で納入されます
  • SRC14-10 コントローラ用
  • 冷却能力の需要指向の簡単に調整可能なソフトウェアパッケージ
  • 反転操作、停止機能、CAN J1939 通信
  • 最大 5% の燃料節約
  • 固定ポンプまたは可変容量形ポンプ付きシステム用サポート
  • BODAS コントローラ RC4-5/30 用
  • モーターを過負荷から保護します
  • 内燃機関の最適な稼働率
  • 容易な診断および個別のパラメータ設定
  • 柔軟性の高いインターフェース - アナログまたは CAN J1939
  • BODAS コントローラ RC4-5/30 用
  • 速度制御の、パラメータ化による、個別のアプリケーションへの適合
  • 改善された効率と制御品質
  • CAN J1939 経由の、診断メッセージを含む、容易な通信
  • 顧客固有の拡張期のための、さまざまなインターフェイスおよびモジュール型ソフトウェアアーキテクチャ
  • コンクリートミキサー用として専用に開発された機能により向上した生産性
  • このバルブ制御システムは、最大6つの方向バルブと2つのオン/オフバルブを制御できるBODASコントローラーRC12-10 / 30と組み合わせて使用​​されます。
  • EN ISO 13849規格に従って開発された事前定義の安全機能は、ソフトウェアの一部です
  • 柔軟性の高いインターフェース - アナログまたは CAN J1939(例:BJM1、BRM)
  • 診断とパラメータの設定は、BODASサービスPCソフトウェアで行います
  • BODAS コントローラ RC12-10/30 用
  • 駆動、作業および他の機械機能のための機能ソフトウェア
  • 駆動および制御コンセプトに対する顧客要件の包括的な考慮
  • 試験済みの機能モジュールによる簡単な生成
  • ソフトウェアに導入された駆動および制御専門知識
  • BODAS コントローラ RC のアプリケーション用


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-04-24 08:10:21