バルブ制御
VAC
- このバルブ制御システムは、最大6つの方向バルブと2つのオン/オフバルブを制御できるBODASコントローラーRC12-10 / 30と組み合わせて使用されます。
- EN ISO 13849規格に従って開発された事前定義の安全機能は、ソフトウェアの一部です
- 柔軟性の高いインターフェース - アナログまたは CAN J1939(例:BJM1、BRM)
- 診断とパラメータの設定は、BODASサービスPCソフトウェアで行います
- BODAS コントローラ RC12-10/30 用