×

搭載アンプ付き電気油圧式操作


  • A4VSO、A4VBO、A4VSG および A4CSG に対して使用可能
  • 搭載アンプを使用する電気油圧式制御システム
  • 圧力、流量および出力の電気油圧式制御用
  • HS3(P)、HS4(P)からHS5E(P)へ、HS4V(P)からHS5EV(P)への変換が可能
  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A4VSO 付き
  • サイズ 40 … 355
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、回転数制御機能、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos、プロフィネット、Ethernet/IP、POWERLINK、VARAN、CAN over EtherCAT、Servodrive over EtherCAT、アナログ
  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A4VSO 付き
  • サイズ 40 … 355
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、回転数制御機能、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos、プロフィネット、Ethernet/IP、POWERLINK、VARAN、CAN over EtherCAT、Servodrive over EtherCAT、アナログ


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-02-19 16:11:21