×

固定ポンプ


  • 短い取付長さのコンパクト高圧ポンプ
  • サイズ 45 … 125
  • 定格圧力 400 bar
  • 最大圧力 450 bar
  • オープン回路
  • スルードライブ付き汎用高圧ポンプ
  • サイズ 22 … 500
  • 定格圧力最大 400 bar
  • 最大圧力 450 bar
  • オープン回路
  • 商用車でのアプリケーション用高圧ポンプ
  • サイズ 23 … 107
  • 定格圧力 350 bar
  • 最大圧力 400 bar
  • オープン回路
  • 標準圧力要件を使用する商用車でのアプリケーション用にデザイン
  • サイズ 125
  • 定格圧力 250 bar
  • 最大圧力 300 bar
  • オープン回路


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-07-08 15:40:29