×

固定容量形アキシャルピストンポンプ

A17FNO シリーズ 10


  • 標準圧力要件を使用する商用車でのアプリケーション用にデザイン
  • サイズ 125
  • 定格圧力 250 bar
  • 最大圧力 300 bar
  • オープン回路
特徴
タイプコード
技術仕様
寸法
計画の際のアドバイス
情報
アクセサリー
安全上の注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-03-19 17:15:03