×

固定容量形アキシャルピストンポンプ

A17FO シリーズ 10


  • 商用車でのアプリケーション用高圧ポンプ
  • サイズ 23 … 107
  • 定格圧力 350 bar
  • 最大圧力 400 bar
  • オープン回路
特徴
タイプコード
技術仕様
寸法
計画の際のアドバイス
情報
アクセサリー
安全上の注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-03-19 17:14:15