×

固定容量形アキシャルピストンポンプ

A2FO シリーズ 70


  • 短い取付長さのコンパクト高圧ポンプ
  • サイズ 45 … 125
  • 定格圧力 400 bar
  • 最大圧力 450 bar
  • オープン回路
特徴
タイプコード
技術仕様
寸法
計画の際のアドバイス
安全上の注意
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-11-30 12:05:52