内容へスキップ
×
- クローズド回路のアプリケーション用高圧ポンプ
- サイズ 28 … 125
- 定格圧力 400 bar
- 最大圧力 450 bar
- クローズド回路
- 最大 530 bar のクローズド回路でのアプリケーション用高圧ポンプ
- サイズ 56 … 90
- 定格圧力 400 bar
- 最大圧力 530 bar
- クローズド回路
- 最大 500 bar のクローズド回路用高圧ポンプ
- サイズ 110 … 280
- 定格圧力 450 bar
- 最大圧力 500 bar
- クローズド回路
- 搭載されたブーストポンプ付き堅牢な高圧ポンプ
- サイズ 250 … 750
- 定格圧力 350 bar
- 最大圧力 400 bar
- クローズド回路
- クローズド回路アプリケーション用溶液圧力モーター
- サイズ 18 … 63
- 定格圧力 300 bar
- 最大圧力 350 bar
- クローズド回路
- 可動式コンクリートミキサーのドラム駆動用高圧ポンプ
- サイズ 71 … 115
- 最大圧力 420 bar
- クローズド回路
- 2 つのクローズド回路のある車用ダブルポンプ
- サイズ 35 … 45
- 定格圧力 420 bar
- 最大圧力 450 bar
- クローズド回路
- 最大 500 bar の 2 つのクローズド回路を使用する車用高圧ダブルポンプ
- サイズ 85-85, 110-110, 125-125
- 定格圧力 450 bar
- 最大圧力 500 bar
- クローズド回路
- ディファレンシャルインターロック機能を使用する効率的なデュアル回路可変容量形ポンプ
- サイズ 28
- 定格圧力 300 bar
- 最大圧力 350 bar
- クローズド回路