×

アキシアルピストン可変容量形ダブルポンプ

A24VG シリーズ 10


  • 最大 500 bar の 2 つのクローズド回路を使用する車用高圧ダブルポンプ
  • サイズ 85-85, 110-110, 125-125
  • 定格圧力 450 bar
  • 最大圧力 500 bar
  • クローズド回路
特徴
技術仕様
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-03-22 16:05:55