×

外部ギヤポンプ (高性能)

AZPF


  • プラットフォーム F
  • 固定押しのけ容積
  • サイズ 4 … 28
  • 連続圧力最大 250 bar
  • 間欠圧力最大 280 bar
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
寸法
計画の際のアドバイス
情報
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-03-04 11:49:26