×

外部ギヤポンプ (高性能)

AZPG


  • プラットフォーム G
  • 固定押しのけ容積
  • サイズ 22 … 100
  • 連続圧力最大 250 bar
  • 間欠圧力最大 280 bar
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
寸法
計画の際のアドバイス
情報
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-03-08 16:05:49