×

外接ギアポンプ (標準)

AZPW


  • プラットフォーム F
  • 固定押しのけ容積
  • サイズ 4 … 22
  • 連続圧力最大 190 bar
  • 間欠圧力最大 210 bar
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
寸法
計画の際のアドバイス
情報
アクセサリー
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-03-08 16:05:48