×

ErgoSpin形態ナット・ランナー用ケーブル


  • デジタル技術で安全で信頼できるデータ転送
  • 100メートルまでの最大ケーブル長で柔軟なホール設計を可能にします

補足情報

CADデータを見つけるには、それぞれの製品グループの最も低いナビゲーション・レベルにある「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

ErgoSpinの携帯型ナット・ランナーは接続ケーブルによってCS351E…コンパクトシステムあるいはLTU350/1サーボアンプに接続されます。延長については、横でリストされた5つまでの接続ケーブルを、任意の順で交互に接続できます。携帯型ナット・ランナーが一定の運動を行うアプリケーションについては、私たちはいくつかの個別の部分から接続を構築することを推奨します。リストされた接続ケーブルの最小曲げ半径は130 mmです。システムボックスまたはカードラックに接続する場合、接続ケーブルの全長は100 mを超えることはできません。CS351を接続する接続ケーブル...230 V/110 Vを備えたコンパクトシステムのケーブルの長さは50 mまで可能です。

カードラックおよびシステムボックスの接続

ネットワーク・カップラー・ケーブルは個別のBT356カードラックおよびSB356システムボックス間を接続します。さらに、カードラックおよびシステムボックスのコンビネーションも可能です。個々のカードラック/システムボックスの間のネットワーク・カップラー・ケーブルの長さは、50 mまで利用できます。すべてのネットワーク・カップラー・ケーブルの全長は150mを超えることはできません。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-09 01:20:59