×

測定トランスデューサーケーブル


  • デジタル技術で安全で信頼できるデータ転送
  • 100メートルまでの最大ケーブル長で柔軟なホール設計を可能にします

CADデータを見つけるには、それぞれの製品グループの最も低いナビゲーション・レベルにある「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • MCR測定値エンコーダワイヤ。測定値エンコーダと冗長測定値エンコーダを接続するために使用されます。
  • 2つのストレートプラグ
  • L = 330 mm
  • MCR測定値エンコーダワイヤ。測定値エンコーダと冗長測定値エンコーダを接続するために使用されます。
  • 2つのストレートプラグ
  • L = 400 mm
  • MCR測定値エンコーダワイヤ。測定値エンコーダと冗長測定値エンコーダを接続するために使用されます。
  • 2つのストレートプラグ
  • L = 450 mm
  • ECモーターと測定値エンコーダを接続するためのMC測定値エンコーダケーブル
  • アングルプラグ、ストレートプラグ
  • L = 380 mm
  • ECモーターと測定値エンコーダを接続するためのMC測定値エンコーダケーブル
  • アングルプラグ、ストレートプラグ
  • L = 460 mm
  • ECモーターと測定値エンコーダを接続するためのMC測定値エンコーダケーブル
  • アングルプラグ、ストレートプラグ
  • L = 550 mm
  • ECモーターと測定値エンコーダを接続するためのMC測定値エンコーダケーブル
  • アングルプラグ、ストレートプラグ
  • L = 610 mm
  • ECモーターと測定値エンコーダを接続するためのMC測定値エンコーダケーブル
  • アングルプラグ、ストレートプラグ
  • L = 720 mm


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-09 01:20:15