×

制御とパワー・エレクトロニクス


  • コンパクト高性能
  • 安全、高速運転検証v
  • 頑丈 IP54

CADデータを見つけるには、それぞれの製品グループの最も低いナビゲーション・レベルにある「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

強力で、頑丈 – これらの形容詞は、レクスロスの制御およびパワー・エレクトロニクスにふさわしい言葉です。新しいハードウェア・プラットフォームは先端技術に基づき、投資セキュリティを保証します。この製品は産業アプリケーションのために特に開発されています。システムボックスおよびコンパクトシステムは、完全にIP54保護クラスに適合しています。

さらにいずれのコンポーネントも新しい技術規格をセットします。IEC 61131-3による内蔵の柔軟なプログラム可能なロジックを備えた制御バリアントは、追加オートメーション・オプションを可能にします: 締め付けタスクに加え、周辺機能も自由にプログラムすることができます。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-01-22 16:05:26