×

コードレスナット・ランナー


  • 任意の生産環境で、既存インフラに容易に組み入れることができます。
  • 統合制御装置

CADデータを見つけるには、それぞれの製品グループの最も低いナビゲーション・レベルにある「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

VDI/VDE 2862の下の安全性が決定的に重要な取付具のためのレクスロスNexoは、一貫して高い信頼性が求められる用途に最大の柔軟性を保証します。一体型制御とパワー・エレクトロニクスを備えた最初のコードレス・ドライバーで、デッドスポットにある取付具でも信頼性の高い作動が可能です。これらの実例では、結果は総合制御システムによってバッファされ、後でレシーバーステーションへ無線で送信されます。

 

 

 

  • 任意の生産環境で、既存インフラに容易に組み入れることができます。
  • 統合制御装置
  • 作動範囲1.8-12 Nm
  • 最大出力ドライブ速度: 880 rpm
  • 任意の生産環境で、既存インフラに容易に組み入れることができます。
  • 統合制御装置
  • 作動範囲3-65 Nm
  • 最大出力ドライブ速度: 850 rpm
  • 任意の生産環境で、既存インフラに容易に組み入れることができます。
  • 統合制御装置
  • 作動範囲 基礎機器 1.8-12 nm
  • 作動範囲 アングルヘッド付き 3-15 Nm
  • 機械本体の最大アウトプット回転数:880 rpm
  • アングルヘッド装備の最大アウトプット回転数600 rpm

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-01-21 14:05:41