弊社のパワーパックは抵抗溶接用です!
中波溶接変圧器
- 自動車産業用の規格化プラットフォーム変圧器
- 損失を抑えつつ、最適な電力伝達
- 溶接制御装置と変圧器間の監視機能を同調
- 94 … 250 kVA / 20 %のデューティ比の 9 つの電力等級
- 直流出力電圧は9.0 / 14.0 V
- 400 V … 690 V電源用に設計された入力電源電圧
- 様々な仕様の電力コネクタおよび信号コネクタ
- 定格電力 173 kVA/20 %のデューティ比
- 一次電圧 530/645/800 V
- 変換比 55:1/72:1/87:1
- 二次電圧等級 9 V
- 出力電流 19.0 kA/20 %のデューティ比
- 定格電力 178/215 kVA/20 %のデューティ比
- 一次電圧 530/645 V
- 変換比 38:1/50:1
- 二次電圧等級 14 V
- 出力電流 12.7 kA/20 %のデューティ比
- 定格電力 237 kVA/20 %のデューティ比
- 一次電圧 530/645 V
- 変換比 38:1/50:1
- 二次電圧等級 14 V
- 出力電流 18.3 kA/20 %のデューティ比