×

パワーセクションのある溶接コントローラ


  • 交流コントローラPST600E
  • 中波システムPSI6000およびPRC7000
  • 最高の可用性
  • ソフトウェアBOS6000およびまたはPRI7000による効率的な操作と診断

補足情報

  • 固定式機械および手動溶接設備向けのコンパクトなパワーパック
  • 作動周波数 50/60 Hz
  • 最大500 kVAの溶接変圧器向けの最大ピーク電流 2,400 A
  • ソフトウェアBOS6000およびコントロールパネルVCP05による操作と診断
  • 点溶接およびプロジェクション溶接用モジュール式制御シリーズ
  • 作動周波数 1,000 Hz
  • 最大ピーク電流 2,400 A、120 kAまでのアプリケーションに
  • ソフトウェアBOS6000およびコントロールパネルVCP05による操作と診断
  • 点溶接およびプロジェクション溶接アプリケーション向け
  • 最大ピーク電流 1,600 A
  • 最高の可用性
  • 最大エネルギー効率
  • 最高の溶接点品質


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-07-29 12:08:39