Our oil treatment systems removing dirt, oil aging products and gases as well as free and dissolved water from hydraulic and lubricating oils in the bypass.
注油
- 定格流量 50 l/分
- 端末真空度最大 50 mbar
- サイズ 50
- シリーズ 2X
- 10 ... 50 l/min
- 定格流量 15 l/min
- フィルタ形式 7 SL 45
- 定格流量 35 l/min
- フィルタ形式 7 SL 45
- 定格流量 10 l/分
- フィルタ形式 40 LE 0018
- 定格流量 30 l/min
- フィルタ形式 40 FLE 0045
- 定格流量 50 l/分
- フィルタ形式 40 FLE 0095