Our clamping and drive modules constitutes complete drive systems, which delivered ready for connection. They are used for supplying hydraulic circuits with hydraulic fluid.
クランプおよび駆動モジュール
- 駆動電力 1.1 / 2.2 kW
- シリーズ 1X
- 定格圧力 700 bar
- シリーズ 1X
- 定格圧力 500 bar