어떻게 하면 중간 성능 등급의 프레스 시리즈를 가격, 기술, 에너지 측면에서 인상적인 방식으로 설계하고 생산할 수 있을까요? 선도적인 프레스 시스템 제조사인 Diffenbacher는 Bosch Rexroth의 최첨단 산업용 유압장치를 사용하여 그 해답을 찾았습니다.
기계 및 시스템 제조업체인 Dieffenbacher는 '뛰어난 성능, 합리적인 가격'이라는 약속을 바탕으로 금속 및 복합 컴포넌트 성형에 경제적인 솔루션을 찾고 있는 기업 뿐만 아니라 공예 사업체 및 작업장과 같은 소규모 사업체를 지원하고 있습니다. 하지만 어떻게 해야 1,000~10,000kN의 힘을 견딜 수 있는 다목적 프레스를 비용 효율적으로 제작하여 글로벌 경쟁에서 우위를 점할 수 있을까요?
"우리는 힘, 설치 공간, 테이블과 램 사이즈 측면에서 사용자 맞춤이 가능한 표준 모듈로 미래 지향적인 프레스를 구축하고자 했습니다."라고 Dieffenbacher의 새로운 TailoredPress 개념인 성형 사업부 총괄 Georg Obermaier는 설명합니다. "동시에 에너지 효율성에 대한 기준도 매우 높았습니다. 시스템 파트너인 Bosch Rexroth가 이 두 가지 측면을 모두 충족할 수 있는 모듈식 드라이브 개념을 공동 설계하여 최종 생산할 수 있었습니다."
모듈식 드라이브 개념은 기계 제조사가 다양한 성능 및 속도 등급로 TailoredPress를 쉽게 제공할 수 있음을 의미합니다. 예를 들어 500톤 버전은 다른 펌프 사이즈를 사용하여 정밀한 컴포넌트 두께와 더 높은 컴포넌트 품질을 위해 능동형 고속 병렬 유지 기능을 갖춘 속도 버전으로 간단히 업그레이드할 수 있습니다. 전체 서비스 범위는 필요에 따라 엔지니어링에서 창고 및 서비스에 이르기까지 제품의 라이프사이클에 걸쳐 프로세스를 간소화하는 Bosch Rexroth 펌프 프로그램으로 보장됩니다. 필요시 모듈식 시스템을 사용하여 드로우 쿠션이 있는 다른 버전도 빠르게 구현할 수 있습니다.
기존 정속형 드라이브에 비해 최적으로 제어되는 전기 유압 드라이브는 기존에 필요했던 에너지의 약 50%를 절약할 수 있습니다. 적응형 배터리 제어 장치와 함께 사용할 경우 그 잠재력은 70%까지 증가합니다. 직접 구동되는 TailoredPress는 향후 성형 공정에 맞게 유압 어큐뮬레이터의 충전 압력을 자동으로 조정합니다. 그러나 운영 담당자의 입장에서는 아무것도 바뀌는 것이 없습니다. 힘, 이동, 램 매개변수는 평소와 같이 설정되며 각 속도는 백그라운드에서 계산됩니다.
솔루션이 어떤 모습인지 자세히 알아보고 싶으신가요? 여기에서 확인할 수 있습니다.