1. Home
  2. 블로그
  3. RYCHIGER의 커피 포장 자동화 솔루션
RYCHIGER의 커피 포장 성능을 위한 고정밀 자동화 솔루션
RYCHIGER의 커피 포장 성능을 위한 고정밀 자동화 솔루션
소비재 포장재

RYCHIGER의 커피 포장 성능을 위한 고정밀 자동화 솔루션

RYCHIGER는 충전 및 밀봉, 카티닝, 케이스 및 트레이 포장, 팔레타이즈 기계 분야의 선도 기업으로, 커피 산업을 위한 고속 종단 포장 솔루션이라는 복잡한 요구에 직면했습니다. 보쉬 렉스로스와의 협력을 통해 NCP-25 Drop-Packer 성공적으로 개발했으며, 이 기계는 현대 생산 요구를 충족할 뿐만 아니라 능가하는 뛰어난 속도와 유연성을 달성하고 새로운 업계 표준을 세웠습니다.

충전, 밀봉, 카틴, 케이스 및 트레이 포장, 팔레타이징 기계의 선도적 제조업체인 RYCHIGER는 1회 용량 캡슐과 커피 백과 같은 제품을 위한 첨단 포장 시스템 개발에 특화되어 있습니다. 이 회사의 명성은 커피 산업에서 수십 년간 쌓아온 전문성에 기반하며, 전 세계 생산자들의 변화하는 요구를 충족하는 혁신적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

도전 과제: 포장에 대한 높은 요구

RYCHIGER는 속도, 정밀도, 유연성 면에서 매우 높은 기준을 충족해야 하는 차세대 종단 포장 기계 개발을 맡았습니다. 이 프로젝트의 성공은 여러 주요 도전을 극복하는 데 달려 있었습니다:

포맷 다양성 이 기계는 다양한 포장 형식(예: 3팩, 6팩, 12팩)을 최소한의 교체 시간으로 처리할 수 있는 유연성을 요구했습니다.
정밀도 및 제품 보호 시스템은 섬세한 커피백을 안전하고 정확하게 그룹화할 수 있도록 손상 없이 해야 했습니다.
컴팩트 팩트프린트 생산 환경에서 소중한 바닥 공간을 절약하기 위해 설계는 컴팩트해야 했습니다.
미래 대비 솔루션은 확장 가능하고 미래 시장 수요에 적응할 수 있어야 했습니다.

해결책: 강력하고 정밀한 모션 컨트롤 시스템

이러한 요구를 충족하기 위해 RYCHIGER는 Bosch Rexroth의 고성능 모션 제어 시스템을 도입했습니다. 이 통합 솔루션은 NCP-25 Drop-Packer 성능과 지능의 핵심을 이룹니다.

이 시스템은 모든 기계 움직임을 최대 정밀도로 동기화하여 제품을 보호하는 빠르고 서보 제어 그룹화를 가능하게 합니다. 기계의 크기를 크게 줄이기 위해 캐비닛 없는 구동 기술이 도입되어 컴팩트한 설계에 대한 수요를 직접적으로 해결했습니다. VarioFlow 컨베이어 시스템은 가방의 효율적이고 부드러운 취급을 보장하여 기계로 부드럽고 연속적인 재료 흐름을 제공합니다. 모션 컨트롤, 주행, 운송 기술의 결합은 매끄럽고 고성능 자동화 솔루션을 만들어냈습니다.

"Bosch Rexroth의 지원으로 우리는 속도, 정확성, 가동 시간 요구사항을 완벽히 충족하는 커피 포장 솔루션을 개발할 수 있었습니다. 시스템의 성능과 확장성, 그리고 이미 도입된 캐비닛 프리 드라이브 기술은 우리와 고객에게 결정적인 경쟁 우위를 제공합니다."
- Alex Bialler | RYCHIGER Canada 영업 책임자

영향과 결과: 포장 산업의 새로운 기준

이 협력을 통해 RYCHIGER는 측정 가능한 결과를 내고 새로운 업계 기준을 세우는 최첨단 포장 기계를 시장에 출시할 수 있었습니다:

  • 최대 성능: 이 기계는 분당 최대 35개의 봉지를 뛰어난 정밀도로 신뢰성 있게 처리하여 출력을 극대화합니다.
  • 높은 유연성: 레시피 기반 변경은 다양한 포장 형식에 빠르고 쉽게 적응할 수 있게 해줍니다.
  • 공간 절약:캐비닛 없는 기술을 통해 구현된 컴팩트 기계 설계는 전체 공간을 줄입니다.
  • 최적의 가동 시간:견고하고 통합된 부품의 사용은 기계의 가동 시간과 신뢰성을 극대화합니다.
  • 미래 대비: 개방적이고 확장 가능한 자동화 아키텍처는 기계가 향후 업그레이드와 요구사항에 대비할 수 있도록 보장합니다.
  • 부드러운 제품 취급: 서보 제어 그룹은 포장 과정에서 제품의 완전한 무결성을 보장합니다.

Bosch Rexroth의 전략적 자동화 솔루션을 통합함으로써, RYCHIGER는 복잡한 기술적 도전을 성공적으로 시장 선도적인 제품으로 탈바꿈시켰습니다. NCP-25 Drop-Packer는 목표 모션 제어 기술이 까다로운 생산 환경에서 성능, 유연성, 효율성을 직접적으로 향상시킬 수 있음을 명확히 보여주는 사례입니다.

포장 기계의 성능과 효율성을 향상시키고 싶으신가요? 오늘 저희 자동화 전문가에게 연락하셔서 Bosch Rexroth가 미래에 견딜 수 있는 솔루션 개발을 어떻게 도와드릴 수 있는지 알아보세요.