VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템과 Hitmark Robotics 솔루션으로 구현하는 지능형 자동화
식품 산업에서는 효율을 높이고, 엄격한 위생 및 안전 요구 사항을 충족하며, 제품을 안전하게 운반할 수 있는 솔루션이 요구됩니다. 이에 따라 제조업체들은 이러한 복합적인 요구사항을 충족하는 첨단 자동화 시스템에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 그 해답 중 하나가 Bosch Rexroth의 체인 컨베이어 시스템 VarioFlow plus입니다. 기존 자동화 시스템과 Hitmark Robotics 의 통합 솔루션과 결합하여 팔레타이징, 디팔레타이징, 오더 피킹 공정에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.
식품 산업의 과제인 가변적인 배치 크기, 다양한 포장 솔루션, 신속한 전환 필요성 등으로 인해 픽 앤 플레이스 자동화를 위한 정교한 솔루션이 필요합니다. 결과적으로 점점 더 많은 기업들이 공정 가속화뿐만 아니라 재현성과 일관된 고품질을 보장하는 포괄적인 로봇 라인을 선택하고 있습니다.
이러한 유형의 구현은 최종 라인 포장 공정 자동화를 전문으로 하는 산업 솔루션 통합업체인 Hitmark Robotics 에서 제공합니다. 이 회사는 팔레타이징 로봇, 피킹 스테이션, 디팔레타이징 시스템, 그리고 완전한 운송 및 제어 시스템을 설계하고 구현합니다. 최근 사례로는 Bosch Rexroth와의 협업을 통해 구현된 생산 라인이 있습니다.
유제품 제조업체를 위한 구현에서 주요 과제는 상자와 크레이트를 손상시키지 않고 안전하고 원활하게 이송하는 것이었습니다. 시스템 폭 320mm에 체인 표면이 매끄러운 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템 이 사용되었습니다. 이는 세심한 취급이 필요한 민감한 제품에 이상적입니다.
Rexroth 솔루션은 다음과 같이 구성됩니다.
골판지 상자는 포장 설비에서 라인으로 직접 공급되며, 수직으로 상승한 후 약 2.5m 높이에서 이송됩니다. 이 시스템 배치는 중단 없는 생산을 가능하게 하는 동시에 하부에 여유 공간을 확보해 직원 이동과 운반 카트 운용에 사용할 수 있습니다.
라인 끝에는 팔레타이징 로봇이 수거할 패키지를 준비하는 스테이션이 있습니다. 여기서 시스템은 제품을 자동으로 분리하고 정의된 패턴에 따라 배열합니다. Hitmark가 개발한 자동화 시스템과의 통합 덕분에 라인을 로봇에 원활하게 연결할 수 있을 뿐만 아니라, 운영 매개변수를 지속적으로 모니터링하고 포장 또는 형식 변경 시 신속하게 재구성할 수 있습니다.
Bosch Rexroth는 고도로 발전된 운반 시스템을 공급했으며, Hitmark Robotics는 해당 시스템의 통합, 자동화 구성 및 팔레타이징 시스템 연결을 담당했습니다. 두 회사는 공통의 비전을 공유합니다.
바로 가장 까다로운 산업 환경에서도 안정적이고 유연하며 확장 가능한 솔루션을 창출하는 것입니다.
구현의 주요 이점:
현대 자동화는 미래를 예측할 수 있어야 하며, 시설의 실제 요구 사항을 고려하고 유연성을 허용하는 동시에 안전한 공정을 가능하게 해야 합니다.
Hitmark Robotics의 전문성과 Bosch Rexroth의 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템과 같은 신뢰할 수 있는 제품의 결합은 최적의 솔루션을 제공합니다. 그리고 팔레타이징, 혼합 또는 식품 및 포장재 운반이 귀사가 겪는 병목 현상의 원인이라면, 어떤 솔루션이 여러분에게 적합한지 탐구해 볼 가치가 있습니다.