1. Home
  2. 블로그
  3. Eurovast, VarioFlow plus로 효율성 증대
생산 플랜트의 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템 위를 이동하는 종이 롤
생산 플랜트의 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템 위를 이동하는 종이 롤
조립 기술

티슈 페이퍼 생산에서의 효율적인 자재 흐름

이탈리아 페시아에 위치한 Eurovast 플랜트에서 Bosch Rexroth의 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템은 생산 공정의 효율적인 자재 흐름을 보장하고, 유지보수 비용을 절감하며, 신뢰성을 높여줍니다.

복잡하지만 효율적인 프로젝트

Eurovast는 티슈 페이퍼 생산 분야의 선도 기업입니다. Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo, Bravo, By Fior di Carta Lifestyle 등의 브랜드로 시장에 진출해 있는 이 회사는 생산 시설을 최적화하기 위해 Bosch Rexroth와 협력하기로 결정했습니다. 목표는 기계 가동 중지 시간을 줄이면서 지속적인 생산을 가능하게 하는 고도로 자동화된 솔루션을 구현하는 것이었습니다.

Eurovast의 다양한 Suprema 티슈 페이퍼 제품

이미지 출처: EuroVast SpA

완전 자동화 공정이 적용된 가공 플랜트

이탈리아 페시아에 위치한 Eurovast 플랜트

이미지 출처: EuroVast SpA

Eurovast의 운영 관리자 사베리오 카피페리(Saverio Capiferri)는 생산 공정이 직접적인 수동 개입 없이 운영자가 모니터링하는 종단 간 자동화 라인을 기반으로 한다고 설명합니다. 먼저 기계에 거대한 원지 롤이 적재됩니다. 이후 완전 자동화 공정이 진행되며, 최종 제품의 팔레트 적재로 마무리됩니다.

24시간 연속 생산을 위해서는 기계의 신뢰성이 필수적입니다. 이 공정은 롤 풀기, 1차 및 2차 포장 공급이라는 세 가지 주요 단계로 나뉩니다.

적용된 Rexroth 기술

Bosch Rexroth는 페시아 생산 현장에 첨단 자재 흐름 솔루션을 공급했습니다. 모듈식 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템 을 통해 다양한 생산 단계 간에 종이 롤과 포장 단위를 효율적으로 이송할 수 있습니다. 특별히 개발된 소프트웨어 솔루션 덕분에 자재 흐름을 필요에 따라 조정할 수 있어 작업 프로세스의 유연성을 극대화하고 최적화할 수 있습니다.

컨베이어 시스템의 가장 혁신적인 측면 중 하나는 복잡한 생산 공정에 맞춰 조정할 수 있다는 점입니다. 따라서 필요에 따라 종이 롤을 다양한 포장 기계로 공급할 수 있습니다. 각 처리 단계 간의 자재 흐름은 항상 원활하게 유지됩니다.

생산 플랜트의 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템 위를 이동하는 종이 롤

이미지 출처: EuroVast SpA

선택한 솔루션의 이점

Eurovast의 Rexroth 솔루션은 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.

  • 신뢰성: 가동 중지 시간 감소 및 안정적인 연속 생산
  • 유지보수 감소: 제지 산업에서 흔히 발생하는 다량의 먼지에도 불구하고, 이 컨베이어 시스템은 마모에 덜 취약합니다.
  • 에너지 효율성: 마찰을 줄이고 사용되는 드라이브 수를 최적화함으로써 에너지 소비가 크게 감소했습니다.

Eurovast의 프로젝트 매니저인 시모네 길라르두치(Simone Ghilarducci)에 따르면, VarioFlow plus 체인 컨베이어를 사용하기로 한 결정은 전략적으로 최선의 선택으로 입증되었습니다. 마모를 줄이고 자체 드라이브를 갖춘 이송 구간의 수를 최적화함으로써 운영 비용을 절감하고 전반적인 효율성을 향상시켰습니다.

새로운 과제를 함께 극복

Bosch Rexroth와의 긍정적인 경험은 Eurovast가 향후 프로젝트를 위해 이러한 협력을 계속하도록 장려했습니다.

"우리는 자동화 분야에서 Bosch과 계속 협력하고 싶습니다."라고 카피페리(Capiferri)는 말합니다.

VarioFlow plus에 대한 문의사항이 있거나 관심이 있으신가요?

문의해 주세요!

VarioFlow@boschrexroth.de

VarioFlow plus 체인 컨베이어를 살펴보고 있는 여성