더 빠르고 안전한 방법 성형: 인증받은 프레스 모듈로 안전하게 작동하고 에너지 효율을 높이며 비용을 절감합니다.
유압 프레스나 고무 및 플라스틱 기계를 제조하는 회사는 기계가 안전하게 작동하도록 만전을 기해야 합니다. 처음부터 작업자의 건강은 물론 잔여 위험을 최소화하는 방향으로 유압 시스템을 설계해야 합니다. 따라서 시공업체는 유압 세이프티 제어 시스템과 상호작용할 보호 및 명령 시스템을 신중하게 정해야 하는 과제를 안게 됩니다. 최선의 방법은 특정 설계 변수에 따라 일반적인 세이프티 제어 시스템을 사용하는 것입니다. 이 요건을 충족한다면 프레스 모듈의 크기나 프레스 작동 방법에 좌우되지 않는 기계 안전성을 확보할 수 있습니다.
안전한 기능 외에도 작업자가 중시하는 것은 에너지 효율성과 시스템 전반의 에너지 밸런스 개선입니다. 또한 에너지에 최적화된 프레스 모듈은 특별한 전환 조건을 이용해 펌프와 액추에이터 사이의 압력 손실을 줄입니다. 압력 손실을 줄이면 순수한 가압력에서 이용할 수 있는 파워 비중이 더 높아집니다. 그렇기 때문에 유압 시스템의 크기를 줄일 수 있고 이 자체로 상당한 비용 혜택을 얻게 됩니다.
세밀한 등급의 여러 사이즈에서 프레스 모듈을 이용할 수 있다면 비용 절감의 장점을 갖춘 소형화의 가능성은 더욱 커집니다. 시공업체는 표준화 안전 개념을 도입한 Bosch Rexroth의 현재 IH04 범위 중에서 세 가지 유형(IH04C, IH04D, IH04E) 가운데 선택할 수 있습니다. 두 가지 모듈식 시스템 모두 최소 한 가지의 기본 모듈과 흐름을 제어하는 방향 밸브, 그리고 기능에 종속되는 연장 모듈로 구성됩니다. 중요한 점은 이러한 다운 스트로크 모듈에 소형화 잠재력이 있다는 사실입니다.
효율을 최적화하고 표준화된 안전 개념과 테스트 인증을 받은 프레스 모듈을 갖춘 기계 제조사는 궁극적으로 구매자의 마음을 끄는 다양한 경쟁력을 확보하게 됩니다. 이를테면 잔여 위험을 최소화한 안전한 작동, 프레스의 에너지 밸런스 개선, 소형화에 따른 지속적인 비용 절감, 엔지니어링과 시운전 및 조립 부문의 시간 절약 같은 경쟁력을 갖출 수 있습니다. 모듈식 방법을 종합적으로 활용할수록 제조 비용과 출시 기간에 미치는 긍정적인 효과는 더욱 커집니다. Bosch Rexroth가 새로운 기능과 프레스 유형을 추가함에 따라 응용 분야의 범위와 최적화 잠재력은 더욱 확대되었습니다.