HSR 멀티 스테이션 매니폴드는 직렬 패널 설계(높이 적층) 방식의 유압 제어를 위한 모듈식 기본 요소입니다. 이를 통해 여러 밸브 스테이션을 컴팩트하고 모듈식인 유압 컨트롤 블록에 체계적으로 통합할 수 있습니다.
HSR 멀티스테이션 매니폴드는 컴팩트하고 강력한 유압 제어의 기반을 형성합니다.
제품 다양성 증가, 프로젝트 기간 단축, 안전 요구 사항 강화, 그리고 가중되는 비용 압박으로 인해 유압 제어는 그 어느 때보다 효율적으로 구현되어야 합니다. 설계, 구매, 프로젝트 관리 등 어떤 분야든 기능적으로 유연하면서도 표준화된 솔루션이 필요합니다. 바로 이 지점에서 Bosch Rexroth의 HSR 시리즈 제어 패널이 산업용 유압을 위한 확장 가능한 솔루션으로 등장합니다. 다섯 가지 핵심 질문과 그에 대한 답변을 통해 장점을 확인해 볼 수 있습니다.
인라인 패널 방식 vs 모노블록 vs 개별 배관
| 기준 | 고성능 모듈식 구조(HSR) | 모노블록 - 컨트롤 블록 | 외부 배관이 있는 단일 밸브 |
|---|---|---|---|
| 모듈성 | 높음 – 기능을 모듈식으로 적층 가능 | 낮음 – 고정된 채널 구조 | 낮음 – 밸브를 개별적으로 조합 가능 |
| 엔지니어링 소요 | 표준화로 인한 낮은 재현성 | 높음, 변형 모델 제외 | 개별 배관을 통해 더 높은 수준 달성 |
| 설치 공간 요구 사항 | 수직 적층으로 인해 컴팩트함 | 스크류인 밸브 덕분에 컴팩트함 | 외부 배관으로 인해 매우 높음 |
| 확장성 | 추가 모듈을 통해 간단히 가능 | 특정 조건 하에서 가능 | 가능하지만 구조적으로 복잡함 |
| 유지보수 및 서비스 | 개별 중간 플레이트 및 밸브 교체 | 개별 밸브 교체 | 개별 밸브 교체는 배관을 개방해야만 가능 |
| 수명 주기 비용 | 표준화로 인해 낮음 | 매우 낮음 | 복잡성으로 인해 높음 |
HSR 다중 스테이션 매니폴드는 모듈식 유연성과 비용 효율적인 표준화를 결합합니다. 이를 통해 개별 기계부터 양산에 이르기까지 컴팩트하고 고성능이며 검증된 유압 제어 시스템을 구현할 수 있습니다. 까다로운 응용 분야를 위한 고성능 산업용 유압 솔루션인 일반적인 멀티 스테이션 매니폴드 설계는 복잡성을 줄이고, 엔지니어링 속도를 높이며, 전체 수명 주기 동안 계획의 신뢰성을 확보합니다. 전형적인 Bosch Rexroth의 특징입니다.
물론입니다! 지금 Bosch Rexroth의 영업팀에 문의하세요.
HSR 멀티 스테이션 매니폴드란 무엇인가요?
HSR 멀티 스테이션 매니폴드는 직렬 패널 설계(높이 적층) 방식의 유압 제어를 위한 모듈식 기본 요소입니다. 이를 통해 여러 밸브 스테이션을 컴팩트하고 모듈식인 유압 컨트롤 블록에 체계적으로 통합할 수 있습니다.
HSR 시리즈 제어 패널은 어떤 응용 분야에 적합한가요?
HSR 멀티 스테이션 매니폴드는 프레스, 플라스틱 사출 성형기, 공작 기계 및 특수 기계 제작 등, 모듈식 레이아웃을 갖춘 컴팩트하고 강력한 유압 제어 장치가 필요한 모든 분야에서 사용됩니다.
HSR 멀티 스테이션 매니폴드는 1개 단위의 소량 생산에도 적합한가요?
네, 그렇습니다. 모듈식 설계 덕분에 HSR 멀티 스테이션 매니폴드를 기반으로 한 유압 제어 시스템은 경제적으로 구현 및 구성할 수 있으며, 예를 들어 특수 목적 기계용 개별 유닛의 경우에도 완전한 기능 테스트를 거쳐 납품됩니다.
HSR 멀티 스테이션 매니폴드 컨피규레이터의 장점은 무엇인가요?
이 컨피규레이터는 유압 제어 장치의 체계적인 설계를 지원하며, 설계 및 기계에 직접 통합할 수 있는 CAD 데이터와 회로도를 제공합니다. 이를 통해 엔지니어링 작업량을 크게 줄이고 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
HSR 멀티 스테이션 매니폴드
멀티 스테이션 매니폴드 구조에서 모듈식 유압 제어 장치를 구현하기 위한 베이스 플레이트입니다.
멀티 스테이션 설계
여러 밸브 또는 기능 요소가 수직으로 배열되고 통합된 압력 및 탱크 채널을 통해 함께 공급되는 유압 제어 장치의 설계 원리입니다.
수직 적층 설계
기능 밀도 및 출력 밀도를 높이기 위해 밸브와 중간 플레이트 모듈을 적층하는 방식입니다.
유압 매니폴드
유압 시스템의 제어 시스템 압력, 유량 및 방향 제어 기능을 위한 초소형 장치입니다.
밸브 스테이션
별도의 소비 장치 연결부가 있는 시리즈 플레이트 내의 개별 기능 지점입니다.
사이즈(NG)
유압 부품의 표준화된 프레임 크기입니다.
압력 제한 기능(P→T)
시스템 압력을 리저버로 우회시켜 제한하는 기능입니다.
과부하 밸브
매달린 부하 또는 주행 하중 발생 시 안전한 하중 제어를 위한 밸브입니다.
배치 사이즈 원
양산 없이 단일 품목을 생산하거나 납품하는 것을 의미합니다.
수명 주기 비용
계획, 운영, 유지보수 및 예비 부품 단계에 걸친 솔루션의 총 비용입니다.