LANG 조각기는 동전, 장난감, 대형 차량 타이어를 위한 세공 금형에 최고급 구조물을 밀링합니다. 히든 챔피언으로 장기적 경쟁력은 얼마나 향상될까요? 무엇보다도 통합 위치 측정 시스템 IMS, 전자기계식 실린더 EMS 그리고 기타 리니어 및 자동화 기술의 다양한 Rexroth 부품을 통해 향상시킬 수 있습니다.
인류가 수천 년 동안 세공을 하는 이유는 물체를 오해의 여지가 없고 위조가 불가능하게 만들기 위해서입니다. 현대의 동전, 자동차 타이어 또는 장난감의 금형에 복잡한 구조를 만들려면 리니어 모션 기술과 관련 드라이브 및 제어 장치에서 최고의 정밀도가 필요합니다.
50여 년 전 헤센주 휘텐베르크에서 설립된 기계 공구 제조사인 LANG GmbH & Co. KG는 스탬핑 및 엠보싱 금형 정밀 가공 분야의 전문업체로, 여러 분야에서 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 인정받고 있습니다. 자동차, 동전 및 장난감 산업 외에도 웨이퍼 생산, 현미경, 인쇄 및 포장 산업에서도 LANG의 정밀 기계를 찾아볼 수 있습니다.
일부 밀링 비트는 300분의 1밀리미터에 불과하며 미세 가공을 위해 100분의 1밀리미터 범위로 공급됩니다. 따라서 사용되는 리니어, 드라이브 및 제어 기술에 대한 정밀도 요구 사항도 그만큼 까다롭습니다. 설계 책임자 Marcus Boller는 단일 소스에서 더 많은 기능을 제공할수록 좋다고 말합니다.
또한 LANG에서는 광범위한 Rexroth 제품군의 추가 구성품으로 볼 및 롤러 레일 시스템을 Rexroth 리니어 모터와 함께 사용합니다. 예를 들어, 주로 동전 및 미니어처 부문에서 사용되는 Impala 400SL 밀링 머신 시리즈에서는 µm 범위의 반복 정밀도를 달성합니다.
Bosch Rexroth가 개발에 깊이 관여한다는 사실은 무엇보다도 드라이브와 모터의 선택, 디자인 및 구성에 있어 큰 도움이 됩니다. 질량 관성비가 정확히 맞아야만 최대의 정밀도를 달성할 수 있기 때문이라고 Marcus Boller는 강조합니다. 정밀하게 조정된 리니어 모션 기술 포트폴리오와 개방적이고 정직한 교환을 통해 모든 응용 분야에 맞는 최적의 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다.
상업적 측면과 납품 품질 외에도 Bosch Rexroth와의 확장된 협력을 통해 장기적으로 제품 품질도 개선했습니다. "가이드는 매우 견고하여 수십 년 동안 계속 사용할 수 있습니다."라고 디자인 관리자는 말합니다. "예비 부품의 공급이 보장되고 구식 드라이브 기술도 앞으로 오랫동안 수리할 수 있다는 점도 중요합니다."
LANG에서는 현재 거의 모든 기계 시리즈에 Bosch Rexroth의 리니어 가이드와 드라이브 패키지를 장착하고 있습니다. Marcus Boller는 제어 측면에서 자체 프로그래밍된 제어 소프트웨어가 최대한 깊숙이 개입할 수 있는 개병형 인터페이스를 높이 평가합니다. "이 분야에서도 Bosch Rexroth의 포괄적인 자동화 포트폴리오에서 시장 입지를 더욱 공고히 하고 확장할 수 있는 좋은 솔루션을 찾을 수 있었습니다."