기계 엔지니어링 분야는 CO2 배출량 감소, 공급망 보호, 숙련공 부족으로 인한 영향을 포함해 다양한 과제에 직면해 있습니다. 카탈로그에서 리니어 모션 기술 부품을 선택하고 치수를 측정하며 조정하는 데 시간을 들일 수 있는 사람이 과연 얼마나 있을까요?
부품을 디지털 방식으로 결합해 단일 축, 액추에이터, 다축 시스템을 구성할 수 있는 지능적으로 연결된 포트폴리오를 사용하면 자동화가 더욱 효율적으로 이루어지고 오류 발생 가능성이 줄어듭니다. 특히 조립된 자동화 패키지를 사용하는 리니어 축에 요청에 따라 모터와 드라이브 컨트롤러를 추거하거나 운영 소프트웨어가 사전 설치된 완전 하위 시스템으로 공급할 경우 더 효율적이며 더 적은 오류 발생 가능성을 보장할 수 있습니다. 시운전 자동화와 간단한 비주얼 프로그래밍을 통해 자동화 솔루션의 구현 속도를 더욱 높일 수 있습니다. 이 블로그 게시물에서는 공장 자동화의 일반적인 단축 및 다축 응용 분야를 빠르고 쉽게 구현하는 방법에 대해 알아봅니다.
리니어 모션 기술의 응용 범위는 매우 넓어, 픽 앤 플레이스, 공급 및 분배, 배치, 분리 및 적재와 같은 공정에서부터 조립, 스크루 공정, 테스트에 이르기까지 다양합니다. 다만, 다양한 모션 요구 사항으로 인해 각 응용 분야마다 서로 다른 리니어 축과 개별적인 구성이 필요합니다. 대표적으로 다음과 같은 네 가지 사례를 들 수 있습니다.
전자기계식 실린더(EMC) 형 액추에이터는 공장 자동화의 효율성을 더욱 높이는 데 기여합니다. 스크류 드라이브는 엔진 토크를 직접 운동으로 변환하기 때문에 일반적으로 공압식 액추에이터에 비해 에너지 효율이 높고, 유지보수가 적으며, 제어가 용이합니다. 약 3,000여 가지의 다양한 볼 및 유성 스크류 조립품을 갖춘 EMC 및 EMC HP Rexroth 시리즈는 전자장치 및 배터리 생산과 같은 산업에서 일용소비재(FMCG)를 위한 자동화 솔루션에 이르기까지 프레스 및 자동화와 관련된 다양한 응용 분야에 활용할 수 있습니다.
Bosch Rexroth의 드라이브 및 자동화 패키지 옵션을 사용하면 0.1kN의 힘으로 동적 위치 작업을 최대 250kN의 프레싱 및 결합 응용 분야만큼 쉽게 구현할 수 있습니다. Smart Function Kit Pressing에는 옵션으로 제공되는 파워 센서와 운영 소프트웨어가 사전 설치된 산업 PC도 포함되어 있습니다. 따라서 몇 번의 클릭만으로 바로 작동 가능한 서보 프레스를 구성하고 자재 번호로 바로 주문할 수 있습니다.
브라우저 기반 운영 소프트웨어는 시운전 시간을 단 몇 분으로 줄이고, 시퀀스 모듈을 통해 그래픽 방식으로 프로그래밍을 지원하며, 타당성 검사를 통해 시스템 한계를 초과하지 않도록 합니다. Smart Function Kit Pressing은 준비된 기능 블록을 통해 사용 현장에서 상위 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 서보 프레스에 명령을 내리고 결과 및 공정 데이터를 상위 컨트롤러에서 프레스로 전송할 수 있습니다.
단축, 다축 시스템 또는 전자기계식 실린더에 관계 없이 리니어 시스템 및 액추에이터를 위한 모듈식 드라이브 및 자동화 패키지를 사용하면 전체 서보 프레스 및 리니어 로봇을 포함한 광범위한 자동화 작업을 쉽고 빠르게, 그리고 비용 효율적으로 해결할 수 있습니다. 사용자가 원하는 구현 수준을 직접 선택할 수 있어 유연성을 극대화할 수 있습니다. 예를 들어 단축 또는 다축 시스템은 기계 또는 전자기계 시스템으로 구성할 수 있으며, 제어 소프트웨어를 포함하여 완전한 리니어 시스템으로도 구축이 가능합니다. 어떠한 경우에도 기계 및 플랜트 엔지니어링은 확보된 시간을 다른 작업에 효율적으로 활용할 수 있습니다.
리니어 모션 기술을 통한 최신 자동화의 실제 적용 사례가 궁금하신가요? 여기서 그 영상을 확인해보실 수 있습니다.
툴과 애플리케이션에 대해 자세히 알아보시거나 기술 지원이 필요하시면 Bosch Rexroth의 전문가와 상담하세요.