건설 엔지니어와 시스템 제조 담당자의 요건이 급변하고 있습니다. 그 어느 때보다 개발 주기가 빨라지고 있기 때문에, 이들은 새로운 생산 공정에 유연하게 적용할 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다. Rexroth 리니어 기술은 스마트 메카트로닉스 솔루션과 지능형 제품을 통해 이러한 요건을 정확하게 충족합니다.
Rexroth는 초기 단계부터 리니어 기술의 체계적인 추가 개발을 위한 토대를 놓았습니다. 그래서 디자인 과정을 단순화하고 진정한 의미로 스마트하게 만들어 줄 다양한 디지털 엔지니어링 공구와 구성기를 오늘날 이미 제공하고 있습니다. 그러나 이는 시작에 불과합니다. 당사가 생각하는 디지털 트랜스포메이션은 지속적 개발을 요하는 과정입니다. 이러한 생각은 리니어 기술을 새로운 차원으로 높이는 데 도움이 되었습니다.
Bosch Rexroth는 검증된 제품 포트폴리오를 바탕으로 소프트웨어와 전자 장치 같은 추가 기능을 갖춘 수직 통합부터, 리니어 기술의 구성품에서 센서를 표적 사용하는 것에 이르기까지 보다 더 지능적인 리니어 모션 기술을 만들고 있습니다. 이미 작년에 이러한 정확한 목적을 갖춘 첫 솔루션을 출시한 바 있습니다. Smart Function Kit는 기계학, 전기학, 소프트웨어 등을 하위 시스템으로 고객에게 제공하는 모듈식 메카트로닉 솔루션입니다. 이 시스템에서 두드러지는 기능은 직관적인 시운전과 공정 구성입니다. 둘 다 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 심지어 이후 작업을 수행할 때에도 소프트웨어가 직관적이어서 편리하며, 애초에 사전 지식 없이 사용할 수 있습니다. 스마트 메카트로닉스 솔루션을 위한 당사의 새로운 플랫폼은 이러한 접근방식에서 자연스럽게 이어지는 논리적 단계입니다. 우리는 모든 공정 단계마다 적합한 솔루션을 제공함으로써 고객에게 필요한 사항에 또렷하게 집중하고 있습니다.
제품과 크기를 선택하는 것부터가 시작입니다. Rexroth 고객은 리니어 기술에 대해 귀찮게 배울 필요가 없습니다. 우리가 제시한 툴에서 몇 단계만 거쳐 직관적으로 아이디어를 실현하면 완제품이 도출됩니다.
시운전의 경우 현재 당사가 주안점을 두고 있는 'Plug&Produce' 방식은 몇 년 동안 소비자 영역에서 플러그 앤 플레이로 알려져 있는 원리입니다. 리니어 축의 경우 이미 실용화되어 포장을 풀고 연결하면 단 몇 분 안에 기능 테스트를 수행할 수 있습니다.
작동 그 자체에 있어서는 조정 가능한, 그리하여 전환 가능한 제품과 시스템을 향한 트렌드가 이어지고 있습니다. 오늘날 소프트웨어는 이미 일정 수준의 유연성을 제공하고 있지만 조만간 현재 가능한 수준의 한계에 도달하게 됩니다. 생산 시간이 갈수록 단축되는 시대에는 순식간에 조정될 수 있는 시스템이 필요합니다. 리니어 축을 위한 신속 변경 시스템이 한 가지 예입니다. 신속 변경 시스템은 두 번만 클릭하면 변경이 끝납니다. 이후 자동으로 시운전을 실시하며 즉시 새로운 작업에 사용할 수 있습니다.
신속 부품 교환 방식은 유지보수 방식에도 영향을 줍니다. 리니어 축을 수리해야 하는 경우 기사가 교체 부품을 바로 삽입하면 기계가 중단 없이 계속 작동합니다. 이뿐만 아니라 센서를 통해 선제적인 예측 정비를 할 수 있고 상태 모니터링을 통해 시스템 효율을 높일 수 있습니다.
리니어 기술의 추가 개발을 마무리하는 것은 시스템 효율을 지속 가능한 방식으로 개량하는 완전히 새로운 제품 접근방식입니다. 한 가지 예를 들면 로봇과 데카르트 시스템의 위치 정확성을 크게 향상하는 개조형 보정 요소가 있습니다.
여기를 클릭하여 스마트 메카트로닉스 솔루션에 대한 자세한 내용과 리니어 기술의 미래에 대해 알아보세요.