확장된 Rexroth 포트폴리오를 통해 전체 기계 플릿의 일관된 전기화를 실현할 수 있습니다. 새로운 요소로는 파워 및 모션 제어, 초소형 HV 모터, 소형 특장 차량을 위한 96볼트 제품이 있습니다.
이동식 작업 기계의 전기화가 진전되면서 표준화와 확장성이라는 주제가 주목받고 있습니다. 특장 제조업체들은 어떻게 모든 기계 등급에 걸쳐 개발 및 운영 효율성을 높일 수 있을까요?
많은 OEM 업체들이 자체 제어 소프트웨어 개발에 막대한 투자를 하고 있지만, 전동화 모델이 늘어날수록 개발, 통합, 유지보수 부담도 함께 커지고 있습니다. 하지만 이제는 그럴 필요가 없습니다. Bosch Rexroth는 파워 및 모션 제어 포트폴리오를 통해 모든 기계 크기에 걸쳐 통합된 소프트웨어 로직을 갖춘 비용 효율적인 대안을 제시합니다. 신규 개발이든 렌털 플릿과 같은 기존 차량의 개조이든, 오프하이웨이 응용 분야를 위해 특별히 개발된 이 포트폴리오를 통해 통합이 더 빠르고 안정적으로 이루어집니다. 동시에 기계 성능을 최적화하고 필요에 기반한 운영 경험을 보장하면서 전기화의 복잡성을 줄입니다. BODAS 생태계에 적합한 이 솔루션 접근 방식은 모듈식으로 구성되며, 다양한 응용 분야에 유연하게 적용 가능한 세 가지 응용 소프트웨어 솔루션으로 이루어집니다.
전력 제어 EPC
고전압 시스템을 제어하고, 표준화된 인터페이스를 통해 배터리 및 열 관리와 통신하며, 전기적 무결성을 보장합니다. 통합된 전력 관리 기능은 기능성과 가용성 측면에서 최적화되었습니다.
주행 드라이브 제어 EDA
견인 드라이브를 제어하며 속도 기반 및 부하 감지 주행을 모두 지원합니다. 이를 통해 유압식 구동의 익숙한 조작감을 정밀하게 재현할 수 있습니다.
펌프 드라이브 제어 PDC
인버터, 모터 및 펌프를 전자 제어 방식으로 통합합니다. 펌프 제어 외에도 응용 소프트웨어는 에너지 효율적이고 저소음 운전을 위한 다양한 기능을 갖추고 있습니다.
결론:
새로운 파워 및 모션 제어 포트폴리오는 고전압 시스템, 트랙션 및 펌프 드라이브를 위한 사전 검증된 기능을 통해 빠른 시장 출시를 지원하고 개발 비용을 절감합니다. 이 포트폴리오는 인버터, 모터, 온보드 충전기 및 DC-DC 컨버터와 같은 Rexroth 구성 요소를 통합합니다. 최적의 차량 제어가 가능하며 배터리 관리 및 열 관리 시스템과의 맞춤형 인터페이스를 갖추고 있습니다. 시장 출시는 2025년 말에 시작되었으며, 초기 파일럿 프로젝트가 이미 진행 중입니다.
동일한 설치 공간, 최대 50% 향상된 출력 – 새로운 EMP1 모터 시리즈는 이 한마디로 표현할 수 있습니다. 이러한 확장을 통해 고전압 포트폴리오가 고효율 펌프 구동, 트랙션 및 발전기 응용 분야를 위한 확장 가능한 오프하이웨이 최적화 모터 플랫폼을 포함하도록 성장합니다. 최적화된 전자기 설계를 바탕으로, 훨씬 더 높은 견인력과 더 낮은 기어비로 출력 밀도가 크게 향상되었습니다. 그 결과, 더 컴팩트하고 가벼우면서도 더 강력한 기계가 탄생했습니다. 5가지 길이로 제공되는 확장 가능한 고속 모터는 30~175kW의 연속 출력 범위를 포괄하며, 전체 속도 범위에서 일관되게 높은 성능을 자랑합니다. 이를 통해 설계 유연성이 확보되어 모든 유형의 구동 장치를 최적화하여 지원할 수 있으며, 이는 기계 효율 향상과 배터리 수명 연장으로 이어집니다.
많은 제조업체들은 휠 로더나 텔레핸들러 같은 96볼트급 소형 기계를 시작점으로 삼아 전동화 전환에 나서고 있습니다. 한편 이미 고전압 부문에 진출한 업체들은 이제 소형 출력 등급으로도 전동화를 확대하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이 때문에 Bosch Rexroth는 파워 및 모션 제어 포트폴리오를 96볼트 제품으로 보완합니다. 여기에는 CAN-J1939 통신, UDS 진단 프로토콜 및 ISO13849에 따른 완전 통합 기능 안전을 갖춘 모터와 인버터가 포함됩니다. 이러한 표준 인터페이스 덕분에 이동식 작업 기계 제조업체는 일관된 통신 및 진단 인프라의 혜택을 누릴 수 있으며, 이는 향후 고전압 등급 및 고출력 범주로의 확장도 크게 단순화합니다.
문의해 주세요! 효율적이고 강력한 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.
info.slm@boschrexroth.co.kr
전체 전기화 포트폴리오와 더 많은 정보를 한눈에 확인해 보시겠습니까? www.boschrexroth.com/mobile-electric-drives