1. Home
  2. 블로그
  3. RM Global - 로드 센싱의 재해석
RM Global
RM Global
이동식 장비를 위한 솔루션

로드 센싱의 재해석

모듈식 밸브 플랫폼 RM Global이 비도로용 차량의 유압 작업 기능에 대한 엔지니어링, 설치 공간 및 운영을 최적화하는 방법

시추 장비, 임업 기계, 콘크리트 펌프, 텔레핸들러, 또는 이동식 및 트럭 장착형 로더 크레인에 이르기까지, 오프하이웨이 기계의 작업 유압 시스템에 대한 요구 사항은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이동식 작업 기계 제조업체들은 설치 공간이 거의 필요치 않고, 구성이 간편하며, 동시에 에너지 효율적으로 작동하는 유연한 솔루션을 기대합니다. 좋은 소식은, 로드 센싱 기능이 탑재된 방향 제어 밸브의 경우, Bosch Rexroth의 새로운 RM Global 밸브 플랫폼을 통해 이러한 요구 사항을 충족할 수 있다는 것입니다.

더 높은 기능 밀도, 신속한 구현

혁신적인 설계 접근 방식을 통해 최대 24개의 밸브 모듈을 갖춘 모듈식 컨트롤 블록으로, 공통 플랜지 패턴 덕분에 별도의 어댑터 플레이트 없이도 유연하게 결합할 수 있습니다. 추가 부품으로는 가변 용량 펌프용 인렛 요소, 펌프 라인용 시프트 오버 축, 그리고 다양한 엔드 플레이트가 있습니다.

모듈식 접근 방식의 가장 큰 장점은 무엇일까요? 명확하게 정의된 인터페이스를 갖춘 표준화된 밸브 모듈은 변동성과 시스템의 복잡성을 줄여줍니다. 또한 모든 부품과 옵션을 디지털로 매핑하고 3D 모델뿐만 아니라 기술 문서까지 제공하는 연계된 온라인 컨피규레이터를 통해 시간 절약도 보장됩니다.

모듈식 밸브 플랫폼 RM Global
모듈식 밸브 플랫폼 RM Global 상면도

에너지 소비 감소 및 유압 시스템 다운사이징

또한 RM Global 모듈식 시스템은 에너지 효율 면에서도 뛰어난 성능을 보여줍니다. 이전 시리즈인 M4와 비교하여 내부 누설량을 최대 20%까지 줄일 수 있었습니다. 유동 최적화된 배관 및 420bar로 향상된 최대 압력과 함께, 오프하이웨이 기계의 에너지 소비량은 동일한 높은 시스템 성능을 유지하면서도 상당히 감소하여, 경우에 따라 실린더 및 부착 장치의 다운사이징이 가능해집니다. 이를 통해 OEM의 총 비용을 더욱 절감할 수 있습니다.

통합된 부가 기능을 통한 부가가치

모듈식 밸브 플랫폼 RM Global은 향상된 조작 편의성과 기계 효율성을 위한 다양한 부가가치 기능을 통해 매력적인 추가 이점을 제공합니다. 다음은 그 예시입니다.

  • 필요 시 출력 공급: 펌프 제어 기능은 필요 시 개별 소비 장치에 더 많은 유량과 그에 따른 더 큰 출력을 제공합니다. 대표적인 예로는 이동식 크레인의 붐 움직임, 텔레핸들러의 빠른 리프팅 사이클, 또는 임업 기계의 선회 기능 등이 있습니다.
  • 선택적 차단: 추가 기능인 로컬 유량 차단(Local Flow Cut-off)은 다른 모든 밸브 기능은 완전히 활성화된 상태로 유지하면서, 특정 구역의 공급을 선택적으로 차단합니다. 기계 안전성 및 에너지 효율성이 향상된다는 이점이 있습니다.
모듈식 밸브 플랫폼 RM Global
소프트웨어 아이콘

전자식 펌프 제어 eOC를 통한 정밀도 향상

RM Global은 전자식 펌프 제어 eOC(electronic Open Circuit)와 결합하여 더욱 향상된 효율성과 제어 정확도를 제공합니다. 이 시스템 솔루션에서는 펌프와 밸브가 완벽하게 조화를 이루어, 정밀한 동작 시퀀스와 에너지 소비 감소를 갖춘 강력한 전체 시스템을 구현합니다.

미래의 시스템 통합을 위한 온보드 전자 장치

통합을 더욱 간소화하고자 하는 분이라면 새로운 온보드 전자장치(Onboard Electronics, OBE)에 만족하실 것입니다. 12V 및 24V 전기 시스템용 EHS4는 5µm의 센서 분해능을 제공하며 CANopen 및 J1939와 같은 최신 통신 표준을 지원합니다.

모듈식 밸브 플랫폼 RM Global 측면도
노트북의 컨피규레이터

RM Global 컨피규레이터

새로운 RM Global 컨피규레이터를 사용하면 이제 온라인에서 직접 개별 구성을 만들 수 있습니다. 간단하고 투명하며, 단 몇 단계만으로 완료됩니다.

컨피규레이터
컨피규레이터
연락처 항목

작업용 유압 시스템에 대한 증가하는 요구 사항에 어떻게 대응하고 계신가요?

지금 바로 Bosch Rexroth의 미래 지향적인 모듈성을 신뢰하고, Bosch Rexroth와 함께 여러분의 응용 분야에 적합한 솔루션을 찾아보세요.
info@boschrexroth.de

문의처 찾기
문의처 찾기
Irina von Seggern

Irina von Seggern 은 Bosch Rexroth의 RM Global 플랫폼 제품 관리자입니다. 그녀는 Bosch 그룹에서 거의 25년 동안 근무했으며, 이동장비용 제어 부문에서 7년 동안 일해 왔습니다. 현재 그녀는 제품의 시장 출시 및 글로벌 출시를 담당하고 있습니다.