1. Home
  2. 블로그
  3. 스마트 메카트로닉스: 간단합니다!
리니어 모션 시스템을 제작하려면 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 듭니다. 이제 바꿀 때가 되었습니다. Smart MechatroniX를 써 보세요!
리니어 모션 시스템을 제작하려면 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 듭니다. 이제 바꿀 때가 되었습니다. Smart MechatroniX를 써 보세요!
리니어 모션 기술

스마트 메카트로닉스: 간단합니다!

리니어 모션 시스템을 제작하려면 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 듭니다. 이제 바꿀 때가 되었습니다. Smart MechatroniX를 써 보세요!

똑같이 힘든 일을 끝없이 반복해서 수행해야 하는 시지프스 같다는 느낌이 드십니까? 조립 또는 취급 공정에서 하위 시스템의 치수를 재고 구성하며 프로그래밍하거나 커미셔닝하는 담당자라면 이 말의 뜻을 분명히 알 것입니다. 앞으로는 달라집니다!

스마트 메카트로닉스 생태계

Bosch Rexroth가 공정 조정, 시간 부족, 높은 프로그래밍 비용, 인터페이스 손실 등의 악순환을 없애드립니다. 바로 메카트로닉스 솔루션 생태계와 하위 시스템, 즉 Smart MechatroniX를 이용하는 것입니다. Smart Function Kit Pressing과 Smart Function Kit Handling 은 일반적인 유압, 결합, 취급 분야의 엔지니어링과 시운전에 혁명을 가져오고 있습니다. 이제 이러한 공장 자동화 작업은 복잡한 기계 엔지니어링, 시간이 오래 걸리는 카탈로그 조사, 오류에 취약한 미디어 중단, 비용이 많이 드는 프로그래밍 등을 거치지 않고 쉽고 빠르게 처리됩니다.

다축 로봇

Bosch Rexroth의 완전한 사전 조립형 다축 로봇: 핸들링 작업에 사용하는 Smart Function Kit

선택하고 구성하여 온라인 사용

새로운 생태계가 혁신적인 또 하나의 이유는 표준화된 맞춤 모듈과 부품으로 만들기 때문에 빠르게 조립하여 스마트 하위 시스템을 만들 수 있다는 사실 때문입니다. 기본 유형을 온라인으로 간단하게 선택하고 조정한 후 구성하고 주문하면 소프트웨어 안내와 함께 시운전을 진행합니다. 이런 방식으로 동급 최고의 부품을 이용해 미래의 공장에 사용할 스마트 메카트로닉스 솔루션을 만들 수 있습니다. 제작에 들어가는 리소스는 최소한으로 줄어듭니다.

원활하게 결합하는 조립품

리니어 축에서 사용하는 핸들링 로봇이든 전자기계식 프레스 솔루션이든 온라인 구성기를 이용해 정확한 모터, 서보 드라이브, 기계 및 제어 시스템을 만들 수 있습니다. 하위 시스템의 '심장'에 해당하는 사전 설치형 운영 소프트웨어는 사용자가 직관적으로 시운전 과정을 거칠 수 있도록 안내합니다. 비주얼 프로그래밍이기 때문에 더 이상 코드를 입력할 필요가 없습니다. 드라이브 제어장치는 연결되는 즉시 자동으로 매개변수를 표시합니다. 핸들링용 Smart Function Kit의 경우 소프트웨어가 자동으로 리니어 축을 참조하기까지 합니다.

Smart Function Kit 다이어그램

사전 설치된 소프트웨어를 이용한 플러그 앤 프로듀스: 기능 모듈을 바로 만들 수 있기 때문에 프레싱 및 결합 애플리케이션 용도의 Smart Function Kit를 빠르게 시운전하고 상위 제어 시스템에 통합할 수 있습니다.

Smart Function Kit 생태계 다이어그램

Smart Function Kit 생태계: 메카트로닉스, 드라이브 및 제어 기술, 소프트웨어 등으로 구성된 사전 정렬 시스템 솔루션은 호환되는 엔드 이펙터와 개방형 인터페이스 덕분에 다양한 용도에 활용할 수 있습니다.

프로그래밍은 과거의 일

사용자는 바로 만들 수 있는 기능 모듈의 도움을 받아 기계 또는 라인 내에서 하위 시스템이 무슨 작업을 할 것인지 지정할 수 있습니다. 라이브러리에서 간단하게 선택하고 드래그 앤 드롭으로 올바른 순서를 정렬하며 정확한 매개변수를 부여하면 됩니다. 플러그 앤 프로듀스 방식을 통해 Bosch Rexroth는 현대 공장 자동화의 핵심 요건을 충족합니다. 개방형 인터페이스와 바로 만들 수 있는 기능 모듈 덕분에 상위 시스템과 대형 IoT 환경에 통합하는 작업도 간단합니다. 중요한 속성과 혜택을 개략적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

  1. e툴을 통해 손쉽게 제품을 선택하고 치수를 측정하며 구성하고 주문합니다. 이로 인해 시간과 돈, 복잡한 절차가 줄어들며 모든 것이 원활하게 결합합니다.
  2. 플러그 앤 프로듀스: 시운전 마법사, 자동 드라이브 매개변수화, 축 참조 같은 기능이 출시 기간과 ROI를 단축해 줍니다.
  3. 제로 프로그래밍: 직관적인 그래픽 사용자 안내 덕분에 프로세스 구성이 쉽고 비용을 수반하는 전문 지식이 필요 없습니다.
  4. 개방형 인터페이스: 하위 시스템 IoT 역량을 만들 수 있고 상위 제어 및 IT 시스템에 빠르게 통합됩니다.

동영상으로 보는 Smart MechatroniX 플랫폼:

효율성을 대폭 끌어올릴 준비가 되셨나요?

생산 기업에서 프레싱, 결합, 핸들링 작업에 Smart Function Kit를 사용하면 많은 시간을 절약하고 솔루션 고립을 피할 수 있으며 미래형 공장으로 가는 길을 닦을 수 있습니다. 그러나 개발 작업은 이보다 오랜 시간이 소요되는 작업입니다. 그래서 Bosch Rexroth는 다른 응용 분야에도 적용할 수 있도록 Smart MechatroniX 생태계를 서서히 확장하고 있습니다. 이미 준비된 제품 가운데 투여 작업에 사용하는 Smart Function Kit 디스펜싱과 Smart Flex Effector의 경우 인간에 가까운 세심함을 갖춘 리니어 및 폴딩 암 로봇을 선보이므로 전혀 새로운 자동화 시나리오를 열어줍니다. 스마트 메카트로닉스를 위한 도구함은 갈수록 커지고 있습니다. 그러나 적은 리소스, 큰 유연성, 최소화된 출시 기간이라는 목표에는 변함이 없습니다.

관심이 있으신가요? 자세히 알아보세요!

Daniel Bauer

글쓴이: Daniel Bauer
직책: Bosch Rexroth AG의 Smart Function Kit 제품 소유자