일반적인 프레싱 및 결합 공정을 독창적인 라인에 도입하고 투명성을 확보할 수 있는 방법은 무엇일까요? 미래의 공장이 바로 지금 시작됩니다!
프레싱, 결합, 성형, 점검 또는 테스트를 위한 하위 시스템을 설계하고, 구성하고, 프로그래밍한 경험이 있으신가요? 그렇다면 생산이 실제로 시작되기까지 필요한 시간과 수많은 오류의 원인에 대해서도 알고 계실 것입니다. 엔지니어링 비용이 많이 발생하는 영역을 배제하고, 완성된 솔루션으로서 자동 시운전 및 그래픽 프로세스 생성이 가능한 애플리케이션을 주문할 수 있다면 어떨까요? Bosch Rexroth와 함께 미래의 공장을 향해 한 발 나아가세요. 그리고 프레싱 및 결합 애플리케이션에 스마트 시스템 툴박스를 이용해 보세요!
광범위한 애플리케이션의 하위 시스템: 프레싱 및 결합 애플리케이션을 위한 Smart Function Kit는 기계와 전기 설비, 스프트웨어를 결합하여 플러그 앤 프로듀스 솔루션을 구성합니다.
프레싱용 Smart Function Kit는 완전한 기계, 전기, 소프트웨어 패키지로서 하나의 재료 번호로 주문할 수 잇으며, 사전 설치된 운영 소프트웨어와 함께 패키지로 제공됩니다. 현장에서 마법사를 따라 하면 몇 분 만에 시운전 프로세스가 완료됩니다. 프로세스 생성도 간편합니다. 직관적인 웹 HMI를 통해 준비된 모듈을 드래그 앤 드롭하기만 하면 시퀀스를 간단히 조립할 수 있습니다. 그리고 적절한 매개 변수를 입력하기만 하면 됩니다.
대폭 간소화할 수 있는 공정이 무엇인지 궁금하신가요?
준비된 기능 블록 덕분에 마치 OPA UA를 통해 데이터를 교환하듯 손쉽게 라인 제어 장치에 연결할 수 있습니다. 사전 설치된 소프트웨어 패키지를 활용하면 플러그 앤 프로듀스 하위 시스템을 즉시 사용할 수 있으므로 시장 출시 기간이 크게 단축됩니다. 운영 중 최적의 투명성을 확보하기 위해 공정 및 상태 정보가 대시보드에 시각화됩니다. 여기에는 힘-변위 곡선이 실시간으로 표시되며, 평가 결과도 표시됩니다(OK/NOK). Smart Function Kit는 품질 평가 데이터를 비롯한 모든 공정 데이터를 내부 데이터베이스에 저장하기 때문에 추적 가능성도 확보할 수 있습니다.
비디오로 Smart Function Kit 프레싱 체험하기:
프레싱 작업을 위한 Smart Function Kit는 엔지니어링 분야에서 어떻게 사용될 수 있을까요? 당사의 경험에 따르면 최대 80%의 시간을 절약할 수 있습니다. 그것이 전부가 아닙니다. 시운전 지침이 제공되며 공정 평가를 비롯한 프로그래밍이 간편하며 시장 출시 기간도 단축됩니다. 미래의 공장이 한 발짝 더 가까워집니다. 팁: 지금 스마트하게 시작하고 지속적인 이점을 누리세요!