1. Home
  2. 블로그
  3. STO 매니폴드: 기능 안전성을 간편하게 해결
Cat 4 PLe까지 대응 가능한 ISO 13849에 따른 유압 시스템의 기능 안전성을 위한 Bosch Rexroth의 STO 매니폴드.
Cat 4 PLe까지 대응 가능한 ISO 13849에 따른 유압 시스템의 기능 안전성을 위한 Bosch Rexroth의 STO 매니폴드.
산업용 유압장치

기능 안전성을 간편하게 해결

ISO 13849에 따른 기능 안전성 구현은 기계 엔지니어링 분야에서 가장 큰 과제 중 하나입니다. 특히 유압 분야의 경우, 복잡한 안전성 평가, 맞춤형 설계 및 정교한 검증으로 인해 프로젝트 기간이 길어지고 비용이 많이 드는 경우가 많습니다. 따라서 안전성을 저해하지 않으면서도 프로세스를 획기적으로 간소화할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 바로 이 지점에서 Bosch Rexroth(Bosch Rexroth)의 새로운 Safe Torque Off(STO) 매니폴드 STOM이 등장합니다. 이는 획기적이고 표준화된 솔루션입니다.

STO 매니폴드(STOM)는 유압 시스템에서 기계 안전성을 효율적으로 구현하기 위한 즉시 사용 가능한 솔루션입니다. 이러한 표준 부품들은 어떻게 엔지니어링 비용을 증가시키지 않으면서도 최고 수준의 안전성을 보장할 수 있을까요? 네 가지 질문, 네 가지 명확한 답변.

유압 시스템에서 기능 안전성을 빠르고, 쉽고, 신뢰성 있게 구현할 수 있을까요?

물론입니다. Bosch Rexroth의 Safe Torque Off(STO) 매니폴드 STOM을 사용하면 가능합니다.

이 매니폴드는 ISO 13849에 따른 기능 안전 요구 사항 준수와 일반적으로 수반되는 복잡성을 제거합니다. 시간 소모적인 맞춤형 엔지니어링, 복잡한 평가 및 고비용의 검증에 투자하는 대신, Bosch Rexroth의 표준화된 포트폴리오에서 적합한 제품을 선택하기만 하면 됩니다.

STOM 시리즈는 다음을 제공합니다.

  • 최고 안전 등급인 Cat 4 PLe까지 사전 구성 및 사전 검증된 안전 기능 – DGUV(기계 안전 외부 시험 기관) 인증.
  • 다음 네 가지 매개변수를 기반으로 한 간편한 선택:
    압력, 유량, 안전 등급 및 필요한 기능.
  • 검증 계산 및 설치 지침을 포함한 포괄적인 문서.

결정적인 장점:

프로젝트 계획, 설계, 조립 및 안전 평가에 소요되는 막대한 노력이 획기적으로 줄어듭니다. 사용자들은 맞춤형 설계에 비해 세이프티 공학 시간이 크게 단축되었다고 보고합니다.

STO, SDE, SLS와 같은 중요한 안전 기능을 하나의 블록에 통합할 수 있나요?

물론입니다. STOM 매니폴드는 세 가지 핵심 유압 안전 기능을 하나의 초소형 부품에 통합하기 위해 개발되었습니다.

  • Safe Torque Off(STO): 2채널 위치 모니터링 차단 기능은 유압 전원 공급 장치로부터의 안전한 분리 및 300ms 이내에 전체 기계 영역이나 시스템의 누유 없는 정지를 보장합니다.
  • Safe Decompression(SDE): 정지 후, 다운스트림 압력이 제어 가능하게 해제됩니다. 이중 바이패스 밸브는 감압 속도를 가속화합니다.
  • Safe Limited Speed(SLS): 동일한 바이패스 회로를 사전 압축에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 메인 밸브를 열 때 발생하는 스위칭 충격을 최소화하여 부품 수명을 연장하고, 소음을 줄이며, 안전한 시동 작동을 가능하게 합니다.

이러한 고도의 기능 통합으로 인해 외부 부품 및 배관 필요성이 줄어들어 전체 시스템의 명확성과 신뢰성이 향상됩니다.

매니폴드는 고압 조건에서도 플랜트의 안전을 최대한 보장하나요?

물론입니다. STOM 솔루션은 까다로운 작동 조건에서도 빠르고 안전한 셧다운을 보장하도록 설계되었습니다.

대부분의 작동 상태에서 300ms 미만의 폐쇄 시간이 측정됩니다. 예를 들어, 실제 테스트에서 75bar의 시스템 압력에서 250ms 미만의 폐쇄 시간이 확인되었습니다. 시스템 압력이 높을수록 컨트롤 블록은 더 빠르게 폐쇄됩니다.

이러한 빠른 반응 시간은 비상 상황에서 위험을 최소화하고 플랜트 안전성을 극대화하는 데 매우 중요합니다. 신뢰성은 기능 안전 요구 사항에 최적화된, 검증된 Bosch Rexroth 밸브 기술을 기반으로 합니다. 아연 도금 표면은 또한 오래 지속되는 부식 방지를 보장합니다.

STOM 솔루션을 통해 기계의 전체 수명 주기 동안 시운전, 유지보수 및 예비 부품 관리에 드는 노력을 최소화할 수 있나요?

물론입니다. 일관된 표준화를 통해 가능합니다. 데이터 시트의 자재 번호를 통해 간단하게 선택할 수 있습니다.

모든 공칭 규격이 동일한 전기 제어 방식을 사용하므로 시운전 및 예비 부품 관리가 크게 간소화됩니다.

광물유(HLP) 및 난연성 유체(HFC, HFDU)와의 호환성 덕분에 기존 시스템에 유연하게 개조 적용할 수도 있습니다. 설계부터 설치, 운영 및 유지보수에 이르기까지, STOM 매니폴드는 복잡성과 수명 주기 비용을 줄이고, 생산 중단을 최소화하여 생산성을 높여줍니다.

비교: STOM 대 맞춤형 개발

STO 매니폴드(STOM) 유압 솔루션의 맞춤형 설계,
엔지니어링 및 구현
엔지니어링 노력 표준 제품 선택을 통해 최소화 매우 높음, 맞춤형 설계
안전성 평가 사전 설계 및 사전 검증됨 복잡하고, 시간이 많이 소요되며, 위험이 높음
시운전까지 소요 시간 크게 단축됨 수개월의 개발 및 검증 시간
기능 통합 STO, SDE, SLS를 하나의 블록으로 통합 대부분 별도의 부품 및 배관
프로젝트 위험 및 비용 검증된 표준 솔루션으로 인해 낮음 복잡성과 개별 검증으로 인해 높음

STO 매니폴드 STOM은 유압 시스템에서 기능 안전성을 더 간단하고, 빠르며, 신뢰성 있게 구현할 수 있게 해줍니다. 이 제품은 최고의 안전 요구 사항과 즉시 사용 가능한 솔루션의 효율성을 결합합니다. 표준화되고 사전 검증된 부품인 STOM 블록은 엔지니어링 노력을 줄이고 시운전을 가속화하며 전체 수명 주기 동안 계획의 확실성을 제공합니다. 전형적인 Bosch Rexroth의 특징입니다.

기술 문서

간편한 프로젝트 실행을 위해 포괄적인 문서운영 매뉴얼을 이용할 수 있습니다.

데이터 시트의 부품 번호를 사용하면 간편하게 적절한 STOM 변형을 선정할 수 있습니다.

자세한 정보

기능 안전성을 재고하고 싶으신가요?

물론입니다! 지금 바로 영업팀에 문의해 주세요.

문의하기

용어집

STO(Safe Torque Off)

토크의 안전한 차단 또는 에너지 공급원으로부터의 안전한 차단입니다.

SDE(Safe Decompression)

시스템 부품의 안전하고 제어된 감압입니다.

SLS(Safe Limited Speed)

안전한 속도 제한으로, 주로 시운전 시에 사용됩니다.

ISO 13849

제어 시스템의 안전 관련 부품에 대한 기능 안전의 지침 표준입니다.

Cat 4 PLe

ISO 13849 표준 내에서 가장 높은 제어 범주(Category 4)이자 가장 높은 성능 수준(PL e)으로, 가장 낮은 고장 확률을 나타냅니다.