전경에는 보쉬 렉스로스(Bosch Rexroth) 리니어 가이드가 배치되어 있으며, 그 뒤로는 미소 짓는 세 사람의 모습이 살짝 흐릿하게 처리된 배경이 펼쳐지고, 주변은 추상적인 푸른 빛점으로 감싸여 있습니다. 볼 레일 시스템 BSCL 가격 최적화, 다용도, Rexroth의 검증된 품질

제품 정보

한눈에 보는 장점

  • 다용도: Rexroth 품질의 표준 응용 분야용
  • 경제성: 매우 우수한 가격 대비 성능
  • 실용성: 끝단 가공이 용이하며, 별도의 도움 없이도 길이 조절 가능
  • 유연성: 시리즈 내에서 자유롭게 조합 가능, 레일 및 러너 블록을 개별적으로 교체 가능
  • 가용성: 쉽게 구성 가능, 전 세계 Bosch Rexroth 영업망을 통해 신속한 배송
  • 내구성: 향상된 씰링 및 윤활 개념

주요 기술 자료

  • 크기: 15 ~ 45
  • 부하 용량: C50 dyn 최대 99,800N
  • 최대 속도: 5m/s
  • 최대 길이: 50m
    • 일체형 레일 4000mm
    • 최대 15개 부품으로 구성된 다단 레일
  • 정밀도 등급: N, H, P
  • 프리로드 등급: C0, C1, C2

대표적인 응용 분야

  • 자동화
  • 보조 축
  • 목공
  • 로봇 시스템
  • 전자장치 산업
  • 태양광
  • 배터리 제조
  • 인쇄 산업
  • 플라스틱 기술