7축 협업 로봇 암 Kassow Robots

7축 협업 로봇 암

응용 분야

Kassow 코봇의 응용 분야를 논할 때 '불가능은 없다'는 우리의 모토와 다를 바 없는 말입니다. 아래 픽토그램은 응용 분야의 몇 가지 예를 보여줍니다.

픽토그램: 용접

용접

픽토그램: 포장 및 팔레트 운송

포장 및 팔레트 운송

픽토그램: CNC 및 머신 텐딩

CNC 및 머신 텐딩

픽토그램: 픽 앤 플레이스

픽 앤 플레이스

픽토그램: 품질 검사

품질 검사

픽토그램: 스크루 공정

스크루 공정

픽토그램: 라벨링

라벨링

픽토그램: 분배

분배

이점

Kassow Robots의 코봇은 강력하고 빠르며 단순함 그 이상의 혜택이 있습니다. 더 효율적인 생산 공정을 구축하고 비즈니스 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원합니다.

확장된 작동 범위와 큰 하중 수용

가벼운 하중부터 무거운 하중까지, 다양한 조건에 맞춘 최고의 유연성, 정밀성, 그리고 속도를 경험해보세요. 분야를 가리지 않고 손쉽게 처리합니다.

가벼우면서도 강력하며 탁월한 내구성

로봇의 외장은 전부 알루미늄으로 만들어져 탁월한 강도와 내구성을 자랑합니다. 일곱 가지 모델은 탁월한 내구성을 갖추고, 모든 환경에서 최상의 성능을 제공합니다.

편리한 이동성과 폭넓은 활용도

Kassow Robots의 코봇은 설치와 프로그래밍이 쉬우며, 효율성을 고려한 설계가 특징입니다. 가볍기 때문에 쉽게 이동해 다양한 영역과 응용 분야에 맞게 재배치할 수 있으며, 자리를 많이 차지하지 않아 매우 비좁은 공간에서도 사용 가능합니다.

비용 효율적인 자동화

코봇으로 투자 비용을 금방 회수할 수 있으며 다양한 과제를 해결할 수 있습니다. 반복적인 작업이나 복잡한 작업을 자동화함으로써, 코봇은 직원들이 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.

실제 사례

Kassow Robots의 7축 코봇이 크게 앞서 나가고 있다는 사례를 확인해 보세요.

소화기에 라벨링하는 코봇의 모습.

소화기 라벨링

사람이 작업 중인 좁은 공간에서도 안전하게 라벨을 부착할 수 있습니다.

골판지에서 펠릿을 펀칭하는 코봇의 모습.

유기농 농약 제조

품질 향상과 더불어, 인력 구조 개선을 통해 효율성을 극대화할 수 있습니다.

프레스 스테이션을 적재 및 하역하는 코봇의 모습.

서보 프레스 워크스테이션

프레스 워크스테이션에서 안전하고 유연한 자재 적재 및 하역이 가능합니다.

좁은 공간에서 Kassow Robots 코봇을 이용한 라벨링 작업

좁은 공간에서 KR810을 이용한 라벨링 작업

7축 KR810 공정 - 제한된 공간에서 효율적으로 라벨 붙이기

최신 접착 작업에 투입된 Kassow Robots 7축 코봇

첨단 접착 작업에 투입된 7축 코봇

작업 중인 KR1205: 접착 및 실란트의 결과물 및 품질 개선을 위한 8단계

제조업의 유연성 재고

자동화는 부품에서 시스템으로 진화하고 있습니다. 백서를 다운로드하여 유연성, 통합, 자재 흐름이 제조업의 미래를 어떻게 정의하는지 탐구해 보세요.
로보틱스로 시작하기 백서.

백서 다운로드

강력한 기술로 공정을 간소화하세요

7축 코봇을 만나보세요. 새로운 차원의 정확도를 경험해보세요.
5가지 모델이 까다로운 제조 작업을 도맡아서 구석구석 꼼꼼하게 작업합니다.

Kassow Robots 홈페이지