ctrlX DRIVE – 자동화 분야의 더 강력한 드라이브
ctrlX DRIVE는 가장 컴팩트한 모듈식 드라이브 시스템입니다. 설치 공간이 크게 줄어들 뿐만 아니라 확장성 또한 극대화됩니다. 입문용 또는 최고급 모델로 사용해보세요. 경제적인 개별 솔루션을 신속하게 실행할 수 있고 요건에 따라 규모를 키울 수 있습니다. 드라이브 시스템은 단순한 단일축 응용과 복잡한 다축 기계 시스템을 모두 포괄합니다. 사용자는 모든 시스템 부품을 자유롭게 결합할 수 있습니다. 확장 가능한 드라이브 포트폴리오에는 컨버터, 일축 및 이축 인버터, DC/DC 컨버터, 정류기, 재생 전력 공급장치 등이 포함되어 있습니다.
Bosch Rexroth는 일관된 아키텍처 플랫폼을 바탕으로 더 낮은 전압 범위를 위한 솔루션도 제공합니다. 여기에는 0.05~1.5kW 출력 범위의 서보 드라이브와 24V 및 48V 저전압용 서보 터미널이 포함됩니다.
이 포트폴리오는 IP65 등급의 캐비닛 프리 사양으로 완성됩니다. 캐비닛 프리 사양의 ctrlX DRIVE는 공간 절약형 설치가 가능하고 배선 작업을 줄여줄 뿐만 아니라, 응용 분야에서 최대의 유연성을 제공합니다.
ctrlX DRIVE 추가 정보